Placas de fuerza de microvibración de cerámica, rango de medición -500 ... 500 N / 9236A

Los dinamómetros piezoeléctricos de alta frecuencia Tipo 9236A con sus placas superiores de cerámica fueron diseñados para mediciones de fuerzas muy bajas a altas frecuencias.

9236A

Los dinamómetros piezoeléctricos de alta frecuencia Tipo 9236A con sus placas superiores de cerámica fueron diseñados para mediciones de fuerzas muy bajas a altas frecuencias.
Características/ventajas principales
  • Rango de medición Fx, Fy, Fz: -500 ... 500 N
  • Rango de medición Mx, My, Mz: 0 ... 20 Nm
  • Diseño de placa superior cerámica optimizado para prestaciones de alta frecuencia natural

Los dinamómetros piezoeléctricos de alta frecuencia del Tipo 9236A con sus placas superiores cerámicas se han diseñado especialmente para medir fuerzas muy bajas a altas frecuencias y son idóneos para su uso en cámaras de vacío o salas blancas.

Los dinamómetros multicomponentes piezoeléctricos miden los tres componentes ortogonales de una fuerza y ofrecen la posibilidad de calcular fácilmente los momentos correspondientes. Los dinamómetros tienen una placa superior cerámica para alcanzar la mayor rigidez posible y, en consecuencia, una frecuencia natural extraordinariamente alta. Su alta resolución permite medir los cambios dinámicos más pequeños en fuerzas pequeñas.

Carga
Carga