Placas de fuerza 3D portátiles con salida digital, rango de medida Fz 0 ... 10 kN, LxA (mm) 298,5x500 ó 600x500 / 9260BA

9260BA
Características/ventajas principales
- Excelente precisión del centro de presión (COP)
- Rango de medida vertical hasta 10 kN
- Fácil montaje y opciones de instalación versátiles
- Amplificador de carga integrado con salida digital
- Sincronización PTP de sistemas de placas de fuerza (16+ placas)
Las Placas de fuerza multicomponentes del tipo 9260BA tienen una placa de cubierta de sándwich de aluminio con superficie antideslizante y están disponibles en dos tamaños (300x500 mm y 600x500 mm). Ofrecen un rango de medida muy amplio (de 0 a 10 kN), una precisión extraordinaria y una elevada frecuencia natural (> 400 Hz). Esto las convierte en una herramienta precisa para mediciones en biomecánica y, debido a su durabilidad, las placas de fuerza de Kistler son una inversión duradera y rentable. En comparación con las placas de fuerza estacionarias que se instalan permanentemente en el suelo, estas placas de fuerza ofrecen portabilidad gracias a su bajo peso y pueden utilizarse simplemente en cualquier superficie plana. Esto reduce los costes de instalación y añade flexibilidad. Además, es posible combinarlas con elementos de pasarela o instalarlas en marcos de montaje para cubrir áreas más grandes y facilitar la flexibilidad de los trazados de medición. Las placas de fuerza del tipo 9260BA llevan incorporado un amplificador de carga con salida de señal digital. Son compatibles con todos los sistemas de análisis de movimiento habituales. Gracias a la tecnología PTP (protocolo de tiempo de precisión), se consigue una sincronización horaria exacta para todas las placas de fuerza de la red. Esto permite que el sistema sea totalmente escalable. Se pueden añadir placas adicionales al sistema en una configuración en cadena con un único cable que va de placa a placa.