Plataformas de acondicionamiento de la señal SCP Slim para indicación del motor / 2852B
2852B
Sistema de Acondicionamiento de la señal para el análisis de la combustión con hasta 16 Canales
Características/ventajas principales
- Interfaz Ethernet
- Flexibilidad gracias al diseño modular
- Ampliable hasta 16 canales
- Diseño compacto para uso móvil
El SCP Slim consta de una unidad base y módulos de medición específicos para cada función. Para las mediciones de la presión de combustión y el análisis de la combustión en motores, se dispone de una amplia gama de módulos de medición diferentes e intercambiables para el acondicionamiento de la señal en el frontal. Si se utiliza la identificación automática de sensores PiezoSmart, todos los datos relevantes de un sensor individual se almacenan en una TEDS (hoja de datos electrónicos del transductor) y están disponibles para la configuración automática de parámetros y ajustes. La fiabilidad del proceso de los procedimientos de prueba y la calidad de los datos de medición se mejoran significativamente al simplificar simultáneamente la configuración del banco de pruebas y los preparativos para las pruebas.
Carga
Carga