Portaherramientas de torno para dinamómetros de los tipos 9257 y 9272 / 940X
940X
Estos portaherramientas para dinamómetros (tipos 9257 y 9272) se utilizan para sujetar herramientas de torneado con diferentes secciones de mango.
Características/ventajas principales
- Para tornos en combinación con dinamómetros
- Aplicable a los dinamómetros de los tipos 9257 y 9272
- Para portaherramientas de sección cuadrada de hasta 20x20 mm (9257) o 26x26 mm (9272)
Estos portaherramientas para dinamómetros de los tipos 9257 y 9272 sirven para sujetar tornos y torneados con secciones de mango de hasta 20x20 mm (9257) o 26x26 mm (9272).
Carga
Carga