Tornillos huecos de precarga para pernos de medición de la tensión longitudinal piezoeléctricos del tipo 9243 / 6427A

Se trata de tornillos de pretensado estándar para la instalación de pernos de medición longitudinales piezoeléctricos del tipo 9243.

6427A

Se trata de tornillos de pretensado estándar para la instalación de pernos de medición longitudinales piezoeléctricos del tipo 9243.
Características/ventajas principales
  • Para un pretensado sencillo del perno de medición
  • Se puede apretar con llaves hexagonales estándar
  • Paso para el cable del sensor
  • Disponible en métrica 8 u 11

El tornillo de pretensado forma parte de los accesorios de montaje del perno de medición longitudinal y permite montar el sensor de forma sencilla y pretensarlo correctamente. El cable del sensor puede pasarse por el pasamuros y el tornillo de pretensado puede fijarse con una llave adecuada (métrica 8 u 11).

Carga
Carga