Protección térmica y de membrana para sensores de alta presión / HPS-Protection
HPS-Protection
Se trata de placas de protección para sensores de alta presión de sellado frontal.
Características/ventajas principales
- Protección contra el impacto de partículas
- Protección contra el choque térmico
- Probado con sensores de Tipo 621x
La protección de membrana es ideal para proteger la membrana del sensor de partículas de alta energía y metales fundidos. Una protección de membrana también disminuye ligeramente el choque térmico medido con sensores de sellado frontal.
En los casos en los que la membrana se somete a calor durante más tiempo, lo que provoca un choque térmico medible, la protección térmica consigue mejores resultados. Las placas de protección térmica deben sustituirse con mayor frecuencia, lo que supone un mayor esfuerzo en comparación con la protección de membrana.
Carga
Carga