Puentes Ethernet a WLAN, KiWLAN, acceso de comunicación inalámbrica a todos los dispositivos conectados a CrashLink2 / K3877A
K3877A
Se trata de puentes Ethernet a WLAN del Tipo K3877A.
Características/ventajas principales
- Configurable para la banda de 2,4 GHz o 5 GHz
- Diseño resistente
- Compatible con CrashLink2
- La batería interna garantiza la comunicación si falla la alimentación principal
- Cargador de batería interno
- Los LED indican el estado del dispositivo
Los puentes Ethernet a WLAN Tipo K3877 ofrecen acceso de comunicación inalámbrica a todos los dispositivos conectados a CrashLink2. Al ser configurables para la banda de 2,4 GHz o 5 GHz, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en las que no se desea o no es posible conectar un cable. La batería interna asegura que la comunicación siga siendo posible si falla la alimentación principal.
Ocho LED situados cerca de los conectores CrashLink2 indican el estado del dispositivo. Para facilitar la integración mecánica, los KiWLAN están diseñados para acoplarse a dispositivos con la huella estándar KiDAU.
Carga
Carga