LabAmp WL Receiver, sistemas de adquisición de datos (DAQ) para dinamómetros de corte rotativos del tipo 9170B / 5347A

5347A
Características/ventajas principales
- Diseñado para funcionar con los dispositivos de corriente residual inalámbricos del tipo 9170B
- Tratamiento digital continuo de señales
- Interfaz Ethernet para conexión a red o PC
- Indicación del Estado del Canal mediante LED
- Entrada de disparo para iniciar las mediciones
El receptor LabAmp WL de Kistler del tipo 5347A es un potente dispositivo de adquisición de datos que transmite los valores medidos digitalizados a través de Ethernet a un ordenador de nivel superior que ejecuta la aplicación Piezo Tool System para su posterior análisis. El dongle receptor, que suele colocarse lo más cerca posible del RCD inalámbrico para garantizar la máxima estabilidad de la conexión, captura las señales de datos transmitidas por el dinamómetro y las reenvía al receptor LabAmp WL. El propio receptor sirve como dispositivo central para procesar y escalar los datos recibidos. Se puede acceder a la salida del receptor WL mediante un flujo de datos a través de la conexión Ethernet o mediante salidas analógicas (± 10 V). De este modo, el LabAmp WL Receiver contribuye de forma significativa a una cadena de medición esbelta pero altamente funcional con la máxima flexibilidad.