Segmentos de poste de pared de choque, sistema SmartCrash, elementos de medición de fuerzas triaxial / 9665B

9665B
El segmento de poste SmartCrash con elementos triaxiales de medición de fuerzas y electrónica integrada para la adquisición y el almacenamiento de datos se desarrolló para medir las fuerzas durante las pruebas de choque de vehículos por impacto lateral.
Características/ventajas principales
- Cable de conexión único por segmento
- Ideal para mediciones dinámicas gracias a su elevada rigidez y alta frecuencia natural
- Amplio Rango de medición
- Excelente linealidad y alto grado de protección contra sobrecargas
- Adquisición de datos y almacenamiento integrados
- Funcionalidad TEDS
- Precargado y calibrado
Un segmento de poste SmartCrash (254x1000 mm) consta de 8 x 3 componentes de los elementos de fuerza SmartCrash Tipo 9350B1. Para crear la geometría del poste, los elementos estándar SmartCrash están equipados con una cubierta de protección (ø254 mm, 10"). Cada elemento de fuerza de choque individual mide las tres fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz. Los elementos de medición piezoeléctricos del sensor de fuerza producen una salida de carga proporcional a la fuerza, que se amplifica y procesa. En cada elemento individual de fuerza de choque se incorpora una unidad para la digitalización de las señales analógicas (DiMod). Las señales de carga se convierten en una señal de tensión, se digitalizan mediante un convertidor A/D y se almacenan en un registrador de datos central que ejecuta simultáneamente la parametrización y el control.
Carga
Carga