Sensores de alta presión, M12 con sellado frontal, para eventos de alta velocidad de hasta 10000 bar (145000 psi) / 6213B

6213B
Estos sensores de presión piezoeléctricos se utilizan para mediciones de altas presiones a altas velocidades. Su diseño es idóneo para mediciones de alta presión robustas y precisas con grandes transitorios térmicos.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 10000 bar (145000 psi)
- Excelente linealidad (≤0,5%)
- Sellado frontal para un volumen muerto mínimo
- Larga vida útil para mejorar el coste total de propiedad
Los sensores de la familia Tipo 6213B son sensores precisos de alta presión con una excelente linealidad y vida útil. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y un bajo estrés térmico y mecánico del elemento sensor. La construcción antideformación patentada por Kistlers minimiza la sensibilidad al par de apriete y a las condiciones de montaje. La rosca M12x1 permite pares de apriete elevados y un diseño robusto con una excelente vida útil. El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos. Además, se utiliza un anillo de estanqueidad idéntico para todos los sensores de alta presión (Tipos 6213, 6215 y 6217), lo que minimiza el número de componentes necesarios.
Carga
Carga