Sensores de alta presión, M10 con sellado frontal, para eventos de alta velocidad de hasta 6000 bar (87000 psi), AEP-97 / 6215

6215
Estos sensores de presión piezoeléctricos se utilizan para mediciones de altas presiones a altas velocidades. Su diseño es ideal para mediciones de alta presión robustas y precisas con grandes transitorios térmicos. La familia Tipo 6215 figura específicamente en la lista AEP-97.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 6'000 bar (87'000 psi)
- Incluido en AEP-97
- Sellado frontal para un volumen muerto mínimo
- Larga vida útil para mejorar el coste total de propiedad
Los sensores de la familia Tipo 6215 son sensores de alta presión con una excelente vida útil y respuesta en frecuencia. La construcción de sellado frontal minimiza el volumen muerto, lo que permite mediciones de alta frecuencia y una baja tensión térmica y mecánica del elemento sensor. El sensor está específicamente aceptado y listado en el Manual de Pruebas e Inspección (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). El elemento sensor de cuarzo proporciona una gran estabilidad y una buena resistencia a los efectos piroeléctricos. Además, se utiliza el mismo anillo de estanqueidad para todos los sensores de alta presión (Tipos 6213, 6215 y 6217), lo que minimiza el número de componentes necesarios.
Carga
Carga