Sensores de ángulo, potenciómetros industriales para medición absoluta, de una vuelta / 2123A
2123A
Estos sensores angulares vienen con una resistencia y una pista colectora de plástico conductor para la medición directa de ángulos.
Características/ventajas principales
- Diseño especialmente robusto para condiciones de funcionamiento difíciles
- Casquillo de eje sellado
- Larga vida útil con hasta 100 millones de movimientos
- Linealidad excepcional y velocidad de funcionamiento muy alta
- Excelente repetibilidad de 0,007°.
- Rotación mecánica continua
Estos sensores de ángulo vienen con una resistencia y una vía colectora de plástico conductivo. La carcasa es impermeable y de construcción robusta. El paso del eje está sellado mediante un paso de eje, y el conector alcanza el grado de protección IP65 junto con el enchufe adecuado. La conexión eléctrica es un conector de 5 pines. Los cables de conexión para el sistema de vigilancia de fuerza-desplazamiento maXYmos están disponibles como accesorio (véase la hoja de datos).
Carga
Carga