Sensores de desplazamiento, transductores lineales absoluto potenciométrico, sin varilla de accionamiento. / 2119A

2119A
Estos sensores de desplazamiento son transductores lineales absolutos potenciométricos y presentan unas dimensiones totales reducidas gracias al acoplamiento longitudinal.
Características/ventajas principales
- El acoplamiento de bolas evita las cargas laterales
- Diseño sin vástago con acoplamiento longitudinal para reducir las dimensiones totales
- Larga vida útil con hasta 100 millones de movimientos
- Linealidad excepcional y velocidad de funcionamiento muy alta
- Alta resolución (mejor que 0,01 mm)
Estos sensores de desplazamiento con resistencia y recorrido del colector de plástico conductor vienen en versiones con rangos de medida eléctricos de 100 mm a 1250 mm. La conexión eléctrica es un conector de 4 pines según DIN 43650. Los cables de conexión para el sistema de vigilancia de fuerza-desplazamiento maXYmos están disponibles como accesorio (véase la hoja de datos).
Carga
Carga