Sensores de desplazamiento, Transductores lineales incrementales con alta resolución de 0,5 µm / 2122B

2122B
Estos sensores de desplazamiento pueden utilizarse para la determinación del desplazamiento y la posición. La salida digital se define como impulso cuadrado A/B/Z-TTL estándar.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 10, 25, 50 ó 100 mm
- Carcasa de acero inoxidable resistente a salpicaduras de agua y aceite
- Alta resolución y gran precisión
- Alta velocidad de desplazamiento de 4100 mm/s
- Listo para usar para las series maXYmos de los Tipos 5847 y 5877
- Tecnología magnética
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 50°C
Estos sensores digitales de desplazamiento se caracterizan por su alta resolución y precisión, así como por su resistencia al entorno, los golpes y las vibraciones. La robusta estructura crea una resistencia medioambiental y una rigidez superiores y es capaz de utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Carga
Carga