Sensores de distancia inductivos, sensores inductivos, salida analógica 0 ... 10 V, extremo libre del cable / IS-A Serie

IS-A Serie
Se trata de sensores de distancia inductivos con salida analógica 0 ... 10 VDC y extremo libre del cable para medir, por ejemplo, hojas dobles en la herramienta de estampación.
Características/ventajas principales
- Rango de medición: 0 ... 2 mm
- Tensión de salida analógica: 0 ...10 VDC
- Frecuencia límite: 1 kHz
- Tensión de funcionamiento: 24 V CC
- Conexión: extremo libre del cable
Los sensores de distancia inductivos se utilizan para aplicaciones de medición, en particular para mediciones de distancia en la herramienta de estampación. Funcionan sin contacto, por lo que no sufren desgaste y se caracterizan por una larga vida útil. Los sensores están disponibles en varios diseños y tienen un rango de medición de 0 a 2 mm y una salida de tensión analógica de 0 a 10 VCC. Gracias a ello, alcanzan una elevada precisión de medición y repetibilidad. El cable de conexión PUR con extremo abierto ofrece opciones de conexión individuales.
Carga
Carga