Sensores de emisión acústica para zonas de alta temperatura / 8152C

8152C
Los sensores de emisión acústica del Tipo 8152C se utilizan para medir las emision acústic de las estructuras de las máquinas.
Características/ventajas principales
- Alta sensibilidad y amplia gama de frecuencias
- Característica inherente de paso alto
- Insensible a los campos de ruido eléctrico y magnético
- Robusto para uso industrial (IP65)
- Alta temperatura de funcionamiento
- Aislado de tierra, evita bucles de masa
El Tipo 8152C son sensores de Emisión acústica (EA) con Piezotrón que constan de la carcasa del sensor, el elemento sensor piezoeléctrico y el convertidor de impedancia incorporado. El elemento sensor, de cerámica piezoeléctrica, está montado sobre una fina membrana de acero. Su construcción determina la sensibilidad y la respuesta en frecuencia del sensor. La superficie de acoplamiento del diafragma soldado a la carcasa sobresale ligeramente para medir las señales AE. De este modo, se obtiene una fuerza de Acoplamiento definida con precisión durante el montaje. Esto asegura un Acoplamiento constante y reproducible para la transmisión AE. El elemento sensor está aislado acústicamente de la carcasa por diseño y, por lo tanto, está bien protegido contra el ruido externo.
Carga
Carga