Células de carga de compresión, sensores de fuerza de galga extensométrica, Fz máx. 5 kN a 50 kN / 4570A

Estos cilindros de medición de fuerzas de compresión están pensados para aplicaciones duras y presentan unas dimensiones reducidas, un diseño robusto y amplios rangos de medida.

4570A

Estos cilindros de medición de fuerzas de compresión están pensados para aplicaciones duras y presentan unas dimensiones reducidas, un diseño robusto y amplios rangos de medida.
Características/ventajas principales
  • 4 rangos de medida diferentes de 0 ... 5 kN a 0 ... 50 kN
  • Robusta construcción cilíndrica
  • Tapa de aplicación de carga incluida
  • Señal de salida normalizada: 1 mV/V
  • Amplificador de galga extensométrica externo opcional
Esta robusta serie de células de carga cilíndricas se ha fabricado para su uso en aplicaciones industriales duras. El elemento de medición situado en el interior del cuerpo lleva un puente completo de galgas extensométricas que emite una tensión directamente proporcional a la variable de medición al aplicar una fuerza. El anillo de aplicación de carga para recibir fuerzas de compresión forma parte integrante del sensor. La fuerza de medición debe aplicarse centrada y sin vectores transversales. Asegúrese de que los sensores de fuerza del tipo 4570A se montan sobre una superficie lisa y uniforme.
Carga
Carga