Sensores de fuerza de sujeción y par de rosca para la comprobación del coeficiente de fricción de pernos y tuercas. / 5413-196xA

5413-196xA
Los sensores de fuerza de sujeción y par de rosca funcionan según el principio de galgas extensométricas y suministran una señal de salida analógica en mV/V.
Características/ventajas principales
- Medición de fuerzas de sujeción y del par de rosca en canales de medición independientes
- Rangos de medición de 5 kN a 500 kN (Fuerza de sujeción)
- Rango de medición de 10 Nm a 1 kNm (par de rosca)
- Identificación automática de sensores Autocódigo
- Adaptaciones mecánicas para diferentes dimensiones de rosca
Los cuerpos de medición de los sensores de fuerza de sujeción y par de rosca de la familia Tipo 5413-196xA están equipados con galgas extensométricas y protegidos por una carcasa de acero inoxidable. Los elementos de prueba se adaptan mediante adaptaciones mecánicas en los tamaños de rosca correspondientes (opcionales) en el Sensor de fuerza de apriete y par de rosca, por lo que las adaptaciones mecánicas mediante ayudas de centrado integradas garantizan una aplicación céntrica de la fuerza y el par de los elementos de prueba en el cuerpo de medición. Las superficies de contacto necesarias para la comprobación pueden realizarse mediante arandelas opcionales según las normas, que se fijan de forma cautiva a la placa de sujeción mediante un soporte opcional para evitar su rotación. El sistema AUTOCODE integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. Los sensores de fuerza de sujeción y par de rosca se entregan con un certificado de calidad. Previa solicitud, pueden calibrarse en nuestro laboratorio de calibración.
Carga
Carga