Sensores de fuerza modales de cuarzo con salida IEPE, 22 ... 22000 N / 9712B

9712B
La familia de sensores de fuerza Tipo 9712B mide eventos dinámicos en una amplia variedad de aplicaciones.
Características/ventajas principales
- Baja impedancia, modo tensión
- Robusto sensor de cuarzo, caja de acero inoxidable
- Amplios rangos de medición para compresión y tracción
- Herméticamente cerrado
- Conformidad CE
La familia 9712B de células de carga piezoeléctricas de cuarzo ofrece una amplia selección de rangos de medición de fuerzas para compresión y tracción. Se pueden medir fuerzas incrementales más pequeñas en cualquier nivel de estos rangos. Estos sensores de fuerza ofrecen una alta sensibilidad así como una gran rigidez y son capaces de soportar sobrecargas de compresión del 20% al 400%. Las unidades de alto rango de fuerza permiten una calibración estática y una respuesta estática a corto plazo cuando se utilizan a temperatura ambiente constante. La Célula de carga de perfil bajo incorpora un convertidor de impedancia integrado, lo que permite su uso en entornos contaminados como polvo, suciedad o humedad sin efectos adversos en la transmisión de la señal.
Carga
Carga