Sensores de fuerza piezoeléctricos, transductores anulares de fuerza (Fz máx. hasta 1200 kN / 270 klbf) / 90x1C

90x1C
Sensores de fuerza piezoeléctricos, también conocidos como transductores anulares de fuerza piezoeléctricos, para la medición precisa de fuerzas de tracción y compresión con la máxima resolución.
Características/ventajas principales
- Sensor de fuerza piezoeléctrico con dos rangos de medición calibrados
- Transductor de fuerza anular muy compacto
- Rigidez muy alta y umbral muy bajo
- Linealidad incluyendo histéresis ≤±0,5%.
- Diferentes grados de protección disponibles (por ejemplo, IP68)
- Sin envejecimiento, vida útil ilimitada
La familia 90x1 es una serie de sensores piezoeléctricos (PE) para la medición de fuerzas en la dirección z. Estos transductores anulares de fuerza contienen un elemento sensor de cuarzo que mide la fuerza transferida directamente a través de la tapa y la base de la carcasa de acero soldada herméticamente. Cuando se somete a una carga mecánica, el cuarzo produce una carga eléctrica que es proporcional a dicha carga. Una propiedad destacada del cuarzo es su umbral muy bajo y, por tanto, una alta sensibilidad del sensor que se mantiene extremadamente lineal en todo el rango de medición. Así, el comportamiento en un determinado Rango de medición es prácticamente idéntico para todos los sensores de PE, independientemente de su tamaño.
Carga
Carga