Sensores de fuerza piezoeléctricos HighSens SlimLine, transductores anulares de fuerza, fuerza máxima Fz hasta 2,7 kN / 913XCD

913XCD
Sensor de fuerza basado en cristal de alta sensibilidad con cadena de arrastre integrada Cable de conexión adecuado para medir fuerzas muy pequeñas altamente dinámicas y cuasistáticas. Estos Transductores de fuerza tienen una carcasa sellada y son ideales para aplicaciones industriales y de laboratorio.
Características/ventajas principales
- Alta sensibilidad
- Puede medir incluso las fuerzas más pequeñas con alta resolución
- Medidas prácticamente libres de desplazamiento, desgaste y fatiga
- Diseño muy pequeño y ligero con un amplio Rango de medición
- Carcasa estanca (IP65)
- Cuando está precargado, también es adecuado para fuerzas de tracción
- Cable de conexión integrado, no desmontable y apto para cadenas de arrastre
Disponible con Enchufe KIAG 10-32 pos. con tuerca giratoria o BNC pos.
Carga
Carga