Sensores de fuerza piezoeléctricos SlimLine, transductores anulares de fuerza (Fz máx. hasta 80 kN / 18 klbf) / 913xC

913xC
Características/ventajas principales
- Tamaño extremadamente pequeño con gran Rango de medición
- Carcasa estanca (IP65)
- Cable integrado no desmontable con funda de fluoroelastómero
- También adecuado para fuerzas de tracción cuando está precargado
- Medidas prácticamente libres de desplazamiento, desgaste y fatiga
- Mide incluso fuerzas pequeñas con alta resolución
La fuerza Fz que se desea medir actúa sobre el sensor de fuerza piezoeléctrico a través de la estructura precargada o de montaje y produce una carga directamente proporcional a la fuerza. Ésta es medida por un electrodo integrado en el transductor de fuerza anular y alimentada al amplificador de carga a través del cable integrado. Debido a su excepcional rigidez, los sensores SlimLine son especialmente adecuados para medir fuerzas dinámicas. No obstante, también es posible realizar mediciones cíclicas o durante varios minutos. El sensor es especialmente adecuado para medir fuerzas en modo de derivación. Esto significa que el sensor está incrustado y precargado en una estructura. Como resultado, sólo se carga con una parte de la fuerza del proceso. Su tamaño especialmente reducido resulta ideal para su instalación en estructuras como placas de fuerza, bandas de ajuste y herramientas. El sensor se utiliza en procesos de producción industrial en los que se controlan o miden fuerzas. Utilizado en combinación con un ControlMonitor, el sensor es ideal para el control y la supervisión de la calidad.
Su máxima capacidad de resolución, alta rigidez y dimensiones extremadamente compactas permiten una instalación ideal en estructuras mecánicas. La carcasa está herméticamente sellada y lleva integrado un cable de conexión con conector a prueba de salpicaduras. Los sensores de fuerza piezoeléctricos SlimLine se suministran sin calibrar y deben calibrarse in situ tras el montaje para obtener mediciones absolutas.