Sensores de fuerza triaxiales, transductores anulares de fuerza, Fx, Fy, Fz (Fz máx. hasta ±150 kN / 34 klbf) / 90x7/8C

90x7/8C
Transductores triaxiales de fuerza de alta precisión para mediciones en cualquier dirección de los tres ejes espaciales. Esta serie de sensores de fuerza triaxiales permite una medición sencilla y precisa de las tres componentes perpendiculares (x/y/z) de cualquier fuerza dirigida arbitrariamente, dinámica o cuasiestática.
Características/ventajas principales
- Sensores de fuerza triaxiales con amplia gama de frecuencias
- Medición precisa independientemente del punto de aplicación de la fuerza
- Transductor de fuerza anular compacto
- Caja del sensor inoxidable y sellada
- Enchufe mulTipolar robusto
La salida de los sensores de fuerza triaxiales piezoeléctricos es una carga eléctrica extremadamente lineal en todo su rango de medición: esta carga es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La carcasa del Transductor de fuerza anular contiene un anillo de cuarzo por componente de fuerza y puede alinearse y montarse con precisión gracias a sus lados aplanados. El diseño sencillo y resistente a las vibraciones del sensor es extremadamente rígido y, con su frecuencia natural excepcionalmente alta, permite la medición de procesos de fuerza altamente dinámicos. Con dos discos cerámicos en las superficies de contacto, se garantiza, por un lado, un elevado coeficiente de fricción y, por otro, es posible la instalación aislada en masa en la estructura de la máquina. La magnitud del rango de medición de las fuerzas de cizallamiento en las direcciones x e y depende directamente de la precarga en la dirección z y de la fricción estática axial resultante. Las señales se captan a través del Enchufe de conexión de 3 pines V3 neg., protegido por diseño, que utiliza una ayuda de posicionamiento para garantizar la asignación exacta de los pines del conector y protege contra la torsión.
Carga
Carga