Sensores de par del eje, transductores de par con transmisión por anillo colector (rangos de medición de 2 Nm a 1 kNm) / 4501A

4501A
Los sensores de par Tipo 4501A utilizan anillos colectores de alta fiabilidad para transferir potencia y señal hacia y desde el eje giratorio con bandas extensométricas. La salida mV/V estándar del sector permite su uso con equipos de bandas extensométricas estándar.
Características/ventajas principales
- Sensores de par basados en anillos colectores con salida mV/V
- Diseño compacto
- Operativo hasta 3000 rpm
- Conexiones: 1/4" hexagonal (DIN3126), cuadrado o extremos de eje cilíndricos
- Medición integrada de velocidad y ángulo
Los sensores de par Tipo 4501A funcionan según el principio DMS y suministran una señal de salida analógica en mV/V. Están optimizados para su uso en montajes de accionamiento de tornillos. No sólo la alimentación de la tensión de alimentación, sino también la transmisión de la señal de medición entre el eje giratorio y la carcasa tienen lugar a través de anillos colectores de alta calidad y larga vida útil. Son robustos y fáciles de manejar. En combinación con una amplia selección de sistemas de medición y evaluación, se dispone de los componentes ideales para una adquisición de valores de medición de pares precisa y económica.
Carga
Carga