Sensores de par del eje, transductores de par de doble rango (rangos de medición de 0,2 Nm a 5 kNm) / 4503B

4503B
Sensores de par del eje con velocidad integrada y sistema de medición del ángulo de rotación de alta resolución
Características/ventajas principales
- Sensor de doble rango con dos rangos de medición del par calibrados por separado
- Interfaces analógicas y digitales
- Muy adecuado para mediciones estáticas y dinámicas con una frecuencia de corte (-3 dB) de 10 kHz
- Precisión muy elevada gracias a un error de linealidad, incluida la histéresis, de sólo el 0,05 %.
- Operativo hasta 50000 1/min
El sensor de doble rango ofrece la ventaja de cambiar de rango libremente escalable, lo que permite una medición muy precisa tanto del par máximo como, sobre todo, del par de funcionamiento. El sensor ofrece un sensor integrado de medición de velocidad/ángulo de alta resolución de hasta 8192 impulsos/revolución, libremente escalable. Además, está disponible el sentido de giro, así como un punto cero absoluto (línea Z). Las señales de medición se transmiten sin contacto entre el eje giratorio y la carcasa. Además del montaje adecuado del eje, las bajas tolerancias de producción y el equilibrado de alto grado, éste es un requisito adicional para el alto límite de velocidad de hasta 50 000 1/min que se alcanza con la versión "H".
Carga
Carga