Sensores de par del eje, transductores de par de línea básica (rangos de medición de 1 a 1000 Nm) / 4520A

4520A
Los sensores de par del Tipo 4520A funcionan según el principio de bandas extensométricas y suministran una señal de salida analógica de ±0 ... 10 VDC que se transmite sin contacto.
Características/ventajas principales
- Transductores de par de eje con medición de velocidad integrada
- Velocidad hasta 10000 1/min
- Medición integral de la velocidad con 60 impulsos/revolución
- Muy adecuado para mediciones estáticas y dinámicas con una frecuencia de corte (-3 dB) de 1,5 kHz
- Señal de salida analógica de ±0 ... 10 VDC
Los robustos sensores de par del Tipo 4520A para la medición del par en ejes giratorios ofrecen una relación calidad-precio especialmente buena y se recomiendan principalmente como solución básica para la medición del par. La modulación de frecuencia se utiliza para transmitir la señal de par del eje giratorio sin contacto y convertirla en una señal analógica. La señal de velocidad a 60 impulsos/rev. está disponible como nivel de señal TTL. Se suministra de serie una entrada de control eléctrica externa.
Carga
Carga