Sensores de par del eje Mini-Smart, transductores de par (rangos de medición de 0,5 Nm a 1 kNm) / 4502A

4502A
Los sensores de par de Tipo 4502A son Transductores de par de galgas extensométricas sin contacto. Están disponibles opcionalmente con un encoder integrado.
Características/ventajas principales
- Transductores de par con galga extensométrica
- Señal de salida analógica de 0 a 5 VCC, transferida sin contacto
- Medición integrada de velocidad y ángulo
- Conexiones: 1/4" hexagonal (DIN3126), cuadrado o extremos de eje cilíndricos
- Operativo hasta 12000 1/min
El sensor de par Mini-Smart utiliza la tecnología de bandas extensométricas. La señal de par se transmite desde el eje giratorio mediante modulación de frecuencia y se procesa como señal analógica. La señal de ángulo rotacional con dos pistas de cada 360 impulsos por revolución y pista está disponible como señal TTL. Una entrada de control eléctrica externa es estándar.
Carga
Carga