Sensores de par y ángulo de rotación con eje de medición giratorio con conexión hexagonal / 5413-1251

5413-1251
Los sensores de par funcionan según el principio de Galga extensométrica y suministran una señal de salida analógica pasiva en mV/V. Los sensores de par y ángulo de rotación disponen de una medición del ángulo de rotación integrada.
Características/ventajas principales
- Rangos de medición de 1 Nm a 20 Nm
- Identificación automática de sensores Autocódigo
- Variantes de cables o tomas de conexión
- Conexiones hexagonales mecánicas normalizadas DIN 3126
- Adecuado para herramientas de pulso (según el Tipo)
Estos robustos sensores de par de giro de los Tipos 5413-1100, 5413-1160 y 5413-1151, así como los sensores de par y ángulo de rotación de los Tipos 5413-1200, 5413-1260 y 5413-1251, se aplican para la medición de pares y la medición combinada de par y ángulo de rotación. El eje de medición del sensor de par está equipado con galgas extensométricas y está protegido por una carcasa metálica. El eje de medición dispone opcionalmente de un disco incremental para la medición del ángulo de rotación. Éste pasa a través de una barrera de luz de doble horquilla. La etapa de procesamiento de impulsos angulares emite dos señales desfasadas correspondientes al sentido de giro. La robusta carcasa de acero o aluminio protege el interior del sensor, por lo que es posible realizar mediciones en condiciones de producción. Los sensores están equipados opcionalmente con cables fijos (5 m) o con toma de conexión. El sistema Autocode integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. Los sensores de par se entregan con un certificado de calidad. Previa solicitud, los sensores de par se calibran con trazabilidad en nuestro laboratorio de calibración acreditado DAkkS.
Carga
Carga