Sensores de presión absoluta, M10, para la medición de la presión de inyección (máx. 3000 bar) / 4067E

4067E
Estos sensores de alta presión con membrana robusta y junta frontal son adecuados para mediciones de presión en sistemas hidráulicos (por ejemplo, sistemas de inyección de motores de combustión).
Características/ventajas principales
- Para medir la presión estática y dinámica
- Mínimo volumen muerto del sensor, por lo que la frecuencia natural acústica es elevada
- Alta frecuencia natural mecánica
- Compensación digital de temperatura
La presión a medir por los sensores de la familia Tipo 4067E actúa a través de una robusta membrana sobre un elemento de medición piezoresistivo. El sensor de presión tiene un volumen muerto mínimo gracias a la junta frontal. Por tanto, el Transductor de presión es adecuado para mediciones de presión con un alto requisito de precisión de frecuencia en las mediciones de presión. El punto cero y los cambios de sensibilidad causados por cambios de temperatura pueden corregirse mediante el uso de una compensación digital de temperatura sin sacrificar el ancho de banda de la señal. Además, la compensación digital de temperatura permite controlar la temperatura del sensor (con amplificadores de los Tipos 4665B y 4624A).
Carga
Carga