Sensores de presión absoluta refrigerados por agua, M14, para medición de la presión del gas a alta temperatura (0 ... 5, 0 ... 10 bar) / 4049B
4049B
Estos sensores piezorresistivos compactos y robustos son adecuados para la exposición a medios gaseosos calientes. Son especialmente adecuados para la medición de la presión de escape en motores de combustión interna.
Características/ventajas principales
- Diseño robusto para la medición de la presión de escape, para temperaturas superiores a 1100°C
- Tamaño compacto
- Compensación digital de temperatura
- Elemento de medición separado del medio
Los sensores de presión piezoresistivos del Tipo 4049B con refrigeración por agua integrada son capaces de funcionar continuamente a altas temperaturas. Disponibles en rangos de presión absoluta de 5 y 10 bar, están diseñados para su uso en diversas aplicaciones, pero específicamente para la medición de la presión de escape sin necesidad de utilizar adaptadores adicionales refrigerados por agua. Estos transductores de presión utilizan un puente de Wheatstone implantado en un elemento de medición de silicio para generar una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada. El elemento de medición está situado en una cavidad llena de aceite separada por un diafragma de acero. Este elemento central está colocado dentro de una camisa de refrigeración que permite controlar adecuadamente la temperatura interna y es prácticamente independiente de los gases calientes aplicados. Este método permite exponer el sensor a temperaturas de gas superiores a 1100°C. Gracias a la refrigeración constante por agua, los efectos térmicos se reducen al mínimo. Por lo tanto, se mejora la precisión general. Otras mejoras de rendimiento se consiguen utilizando la compensación digital, que reduce el efecto térmico al mínimo sin sacrificar el ancho de banda de la señal. La tecnología de compensación digital permite además controlar las temperaturas del sensor (con amplificadores de los Tipos 4665B y 4624A).
Carga
Carga