Sensores de presión de alta temperatura (700°C) para control de turbinas de gas y termoacústica, ø 12 mm / 6023B

6023B
Estos sensores de presión diferencial piezoeléctricos están compensados en aceleración y son aplicables a temperaturas de funcionamiento de hasta 1000°C.
Características/ventajas principales
- Temperatura de funcionamiento: -55 ... 700 °C
- Temperatura de funcionamiento a corto plazo: -55 ... 1000°C
- Máxima fiabilidad
- Aceleración compensada
- Salida de carga diferencial
- No piroeléctrico
Sensor de presión de salida diferencial de alta temperatura para medir las fluctuaciones de presión más bajas en entornos adversos de hasta 700 °C y 1000 °C a corto plazo. Para aplicaciones en zonas peligrosas, el sensor está disponible con certificaciones de seguridad intrínseca Ex-ia y no incendiaria Ex-nA.
Carga
Carga