Sensores de presión del cilindro refrigerados por agua, M10x1 / 6061C
6061C
Sensor de presión del cilindro de precisión M10x1 refrigerado por agua, especialmente adecuado para investigaciones termodinámicas en el laboratorio. Alta sensibilidad, elevada frecuencia natural y excelente estabilidad de la sensibilidad gracias a la refrigeración por agua integrada directamente en el elemento de medición.
Características/ventajas principales
- Instalación de sellado superficial
- Pequeño desplazamiento de la sensibilidad térmica
- Desviación de linealidad muy baja
- Excelente estabilidad a largo plazo
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
El uso de elementos de medición robustos garantiza que estos sensores de presión del cilindro también sean adecuados para cargas mecánicas elevadas. El material de mayor resistencia de la membrana junto con la refrigeración permiten una larga vida útil. La refrigeración por agua garantiza que los sensores de presión 6061C sean térmicamente estables en toda la banda de potencia del motor (menor deriva por cambio de carga), de modo que el sensor puede montarse empotrado incluso en instalaciones con altas temperaturas de funcionamiento.
Carga
Carga