Sensores de presión de la cavidad, medición directa (ø6 mm, 2000 bar) / 6152B

Estos sensores de presión de la cavidad piezoeléctricos cuentan con Unisens® (sensibilidad unificada).

6152B

Estos sensores de presión de la cavidad piezoeléctricos cuentan con Unisens® (sensibilidad unificada).
Características/ventajas principales
  • Rango de presión: 0 ... 2000 bar
  • Cable unifilar o coaxial intercambiable
  • Disponible en versión para Alta temperatura
  • La parte frontal del sensor puede mecanizarse para adaptarse a la pared de la cavidad
  • Tecnología Unisens
Los sensores del Tipo 6152B constan de un sensor de cuarzo Unisens para la presión de cavidad (Tipo 6157C) con cable intercambiable, montado en un adaptador robusto. El sensor de Tipo 6157C, con un diámetro frontal de 4 mm, queda enrasado con la parte frontal del adaptador con un espacio anular de <10 µm y mide la presión directamente. La presión actúa sobre todo el frente del sensor y se transmite al elemento de medición de cuarzo, que produce una carga eléctrica proporcional (pC = Picocoulomb). Ésta se convierte en una tensión (0 ... 10 V) en el amplificador y, a continuación, está disponible como salida del amplificador. Todas las piezas del sensor son resistentes a la corrosión. El cable intercambiable está atornillado al sensor con un cierre hermético. El conector es autoblocante y a prueba de salpicaduras. Para aplicaciones multicavidad, se deben utilizar sensores del Tipo 6152B sin el conector unifilar Tipo 1839 o las variantes de cable coaxial con MiniCoax. Para aplicaciones de 4 canales, los sensores del Tipo 6152B pueden utilizarse con el conector Multicanal Tipo 1722A4, y para aplicaciones de 8 canales con el conector Multicanal Tipo 1722A8. Estos sensores están disponibles con varios Tipos de cables de conexión.
Carga
Carga