Sensores de presión de la cavidad, medición directa (ø2,5 mm, 2000 bar) / 6159A

Estos sensores de presión de la cavidad piezoeléctricos con un diámetro frontal pequeño se recomiendan para su uso en moldes de varias cavidades.

6159A

Estos sensores de presión de la cavidad piezoeléctricos con un diámetro frontal pequeño se recomiendan para su uso en moldes de varias cavidades.
Características/ventajas principales
  • Rango de presión: 0 ... 2000 bar
  • Cable unifilar o coaxial intercambiable
  • La parte frontal del sensor puede mecanizarse para adaptarse a la pared de la cavidad
Este sensor de cuarzo para la presión de la cavidad del molde (Tipo 6159A) tiene un diámetro frontal de 2,5 mm. Una junta tórica sella el espacio anular de <10 µm entre el sensor y el orificio de montaje y, de este modo, también alinea el centro del sensor en el orificio. La presión actúa sobre toda la parte frontal del sensor y se transmite al elemento de medición de cuarzo, que produce una carga eléctrica proporcional (pC = Picocoulomb). Ésta se convierte en una tensión (0 ... 10 V) en el amplificador y queda disponible como salida del amplificador. Todas las piezas del sensor son resistentes a la corrosión. El cable intercambiable está atornillado al sensor con un cierre hermético. Para aplicaciones con varias cavidades se utiliza el sensor de presión de cavidades Tipo 6159A sin el conector unifilar Tipo 1839. Este sensor está disponible con varios Tipos de cables de conexión.
Carga
Carga