Sensores de presión de la cavidad, medición directa (ø4 mm, 200 bar) / 6177B

6177B
Estos sensores de presión de la cavidad piezoeléctricos incorporan la tecnología HighSens y Unisens® (sensibilidad unificada).
Características/ventajas principales
- Rango de presión: 0 ... 200 bar
- Cable unifilar o coaxial intercambiable
- La parte frontal del sensor puede mecanizarse para adaptarse a la pared de la cavidad
- Sensor de cuarzo HighSens
El sensor de cuarzo HighSens para la presión de la cavidad del molde (Tipo 6177B) tiene un diámetro frontal de 4 mm. Una junta tórica sella el espacio anular de <10 µm entre el sensor y el orificio de montaje y, de este modo, también alinea el centro del sensor en el orificio. La presión actúa sobre toda la parte frontal del sensor y se transmite al elemento de medición de cuarzo, que produce una carga eléctrica proporcional (pC = Picocoulomb). Ésta se convierte en una salida de tensión (0 ... 10 V) de un amplificador de carga estándar. Todas las piezas del sensor son resistentes a la corrosión. El cable intercambiable está atornillado al sensor con un cierre hermético. El conector es autoblocante y a prueba de salpicaduras. Para aplicaciones multicavidad, el sensor Tipo 6177B se utiliza sin el conector monocable Tipo 1839. Para aplicaciones de 4 canales, el Tipo 6177B se monta con el conector Multicanal Tipo 1722A4 y para aplicaciones de 8 canales, con el conector Multicanal Tipo 1722A8. Este sensor está disponible con varios Tipos de cables de conexión.
Carga
Carga