Sensores de presión de la cavidad, medición indirecta (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C) / 9223A
9223A
Estas lengüetas de medición de cuarzo son adecuadas para medir la presión de la cavidad del molde. Los sensores pueden montarse detrás de un pasador de medición o de expulsión durante el moldeo por inyección de plásticos.
Características/ventajas principales
- Rango de fuerza: 0 ... 2,5 kN
- Fácil reposicionamiento en diferentes moldes
- Cable coaxial intercambiable
- Resistente a la corrosión
Esta lengüeta de medición de cuarzo en miniatura del Tipo 9223A es adecuada para medir la presión de la cavidad en el moldeo por inyección de plásticos y la fundición a presión de metales. La presión se mide indirectamente a través de una espiga de medición o de expulsión. El amplio rango de medición del sensor permite utilizar pasadores de cualquier diámetro habituales en moldes pequeños sin peligro de sobrecarga. El sensor puede utilizarse con varias herramientas simplemente cambiándolo. La presión de la cavidad se transmite mediante un pasador de medición o expulsor a la cara convexa sensible a la fuerza del sensor. El elemento de cuarzo produce una carga eléctrica proporcional a la fuerza, por lo tanto proporcional a la presión.
Carga
Carga