Sensores de presión de la cavidad para RTM de baja presión (±2bar a ±50bar, 0 a 250°C, frente ø9 mm) / 4001A

Cavity pressure sensor for low pressure RTM processes (slow curing resins) / 4001A

4001A

Estos sensores piezorresistivos de presión de cavidad para baja presión y temperatura son adecuados para aplicaciones de materiales compuestos, como RTM y SMC.
Características/ventajas principales
  • Alta temperatura, baja presión y mediciones de viscosidad hasta 275°C
  • Tiempo de medición ilimitado
  • Dos rangos de presión configurables por separado
  • Señales de presión con compensación de temperatura
  • Mide la presión y la temperatura con un solo sensor
El Tipo 4001A es una robusta cadena de medición de baja presión para aplicaciones de alta temperatura. El diseño se basa en el principio de medición piezoresistivo. Por lo tanto, incluye un amplificador de señal adaptado a su sensor individual. La cadena de medición permite medir simultáneamente la presión y la temperatura en la misma posición de la cavidad. La presión se transfiere directamente al elemento de medición de alta temperatura a través de un diafragma sellado que forma parte de la pared del molde.
Carga
Carga