Sensores de presión del cilindro, M8x0,75 / 6045B

Este sensor, un perfeccionamiento del Tipo 6045A, presenta un cambio de sensibilidad minimizado en todo el rango de temperatura y una desviación de linealidad baja. Su paquete de cristal resistente a la presión modificado (para preignición) permite una larga vida útil.

6045B

Este sensor, un perfeccionamiento del Tipo 6045A, presenta un cambio de sensibilidad minimizado en todo el rango de temperatura y una desviación de linealidad baja. Su paquete de cristal resistente a la presión modificado (para preignición) permite una larga vida útil.
Características/ventajas principales
  • Instalación de sellado superficial
  • Bajo error por choque térmico
  • Desviación de linealidad muy baja
  • Apto para motores de combustión de hidrógeno
Los sensores de presión del cilindro Tipo 6045B utilizan un cristal PiezoStar para una sensibilidad muy alta en un formato compacto. Un paquete de cristal modificado con un diseño mejorado resistente a la presión soporta picos de presión más altos (preignición). Las dimensiones de montaje de este sensor son compatibles con los sensores refrigerados por agua del Tipo 6041. El duradero diafragma optimizado con baja sensibilidad al choque térmico garantiza una medición precisa. La disipación térmica muy eficaz permite una temperatura máxima de funcionamiento de +350°C. El cambio de sensibilidad a lo largo del rango de temperatura se ha llevado a un nivel aún más bajo y ahora es de sólo ≤±1%.
Carga
Carga