Sensores de presión del cilindro enchufables, 6,2 mm / 6124A

6124A
El robusto sensor de presión del cilindro Tipo 6124A es de aplicación universal y convence por su alta sensibilidad y sus excelentes propiedades termodinámicas.
Características/ventajas principales
- Instalación de sellado superficial
- Bajo error por choque térmico
- Desviación de linealidad muy baja
- Diseño antideformación
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
Los sensores de presión del cilindro piezoeléctricos del Tipo 6124A utilizan un cristal PiezoStar con alta sensibilidad en un diseño de sensor compacto. La adaptación óptima del sensor al nuevo encapsulado de cristal con diseño de resistencia a la presión permite un desplazamiento de la sensibilidad térmica muy bajo y una excelente linealidad. El buen desacoplamiento del elemento de medición y una conexión mejorada para el cable de señal hacen que estos sensores de presión sean aún más robustos: son factores clave para garantizar una excelente calidad de la señal, incluso con instalación directa. Los sensores de Tipo 6124A son compatibles con el orificio de montaje de los sensores de presión de Tipo 6125C aislados de tierra.
Carga
Carga