Sensores de presión del cilindro enchufables, 6,2 mm, aislados de tierra / 6125C
6125C
El robusto sensor de presión del cilindro Tipo 6125C, aislado de tierra, es de aplicación universal y convence por su alta sensibilidad y sus excelentes propiedades termodinámicas.
Características/ventajas principales
- Instalación de sellado superficial
- Bajo error por choque térmico
- Desviación de linealidad muy baja
- Diseño antideformación
- Con aislamiento del suelo
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
Los sensores de presión del cilindro piezoeléctricos aislados de tierra Tipo 6125C utilizan un cristal PiezoStar con alta sensibilidad en un diseño de sensor compacto. La adaptación óptima del sensor al nuevo encapsulado de cristal con diseño de resistencia a la presión permite un desplazamiento de la sensibilidad térmica muy bajo y una excelente linealidad. El buen desacoplamiento del elemento de medición y una conexión mejorada para el cable de señal hacen que estos sensores de presión sean aún más robustos: son factores clave para garantizar una excelente calidad de la señal, incluso con instalación directa. El aislamiento de tierra del elemento sensor permite realizar mediciones sin interferencias aunque existan diferencias de potencial de tierra entre el motor y el sistema de medición. Los sensores del Tipo 6125C son compatibles con el taladro de montaje de los sensores de presión del Tipo 6124A.
Carga
Carga