Sensores de presión del cilindro para adaptadores de calentador del tipo 6542Q, M5x0,5 / 6056B
6056B
Desarrollado específicamente para su uso en adaptadores para bujías de incandescencia, la nueva generación del Sensor de presión del cilindro Tipo 6056B ofrece la combinación perfecta de precisión y durabilidad.
Características/ventajas principales
- Instalación de sellado frontal
- Bajo error por choque térmico
- Desviación de linealidad muy baja
- Diseño antideformación
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
Con los sensores de presión del cilindro del Tipo 6056B se puede equipar un gran número de diferentes adaptadores para bujías de incandescencia. No son necesarios sensores con longitudes especiales. Esto simplifica claramente la preparación para la indicación de mediciones y el almacenamiento. El excelente rechazo de la deformación, gracias a que el elemento de medición está desacoplado de la carcasa del sensor, permite instalaciones incluso en condiciones límite exigentes. Los sensores de presión del Tipo 6056B son, por tanto, idóneos para aplicaciones de motores modernas y exigentes. El nuevo cristal PiezoStar de Kistler ofrece una alta sensibilidad combinada con estabilidad térmica y mecánica. Gracias al diseño muy compacto y a la alta frecuencia natural de los sensores, se minimizan las influencias de las vibraciones del motor, como el cierre de válvulas. El Tipo 6056B tiene la sensibilidad y precisión requeridas para los estudios termodinámicos y de eficiencia, combinadas con la robustez necesaria para las actividades de calibración y validación. El Tipo 6056B establece un nuevo estándar para la medición de la presión de las botellas en adaptadores para bujías de incandescencia.
Carga
Carga