Sensores de presión del cilindro para control de combustión en bucle cerrado (CLCC) de motores grandes, 0 ... 350 bar / 6634A

Estos robustos sensores de presión piezoeléctricos se aplican para la medición continua de la presión del cilindro de grandes motores de velocidad media.

6634A

Estos robustos sensores de presión piezoeléctricos se aplican para la medición continua de la presión del cilindro de grandes motores de velocidad media.
Características/ventajas principales
  • Permite ahorrar combustible y minimizar las emisiones
  • Tecnología de cristal PiezoStar para prolongar la vida útil del sensor
  • Transmisión de señales muy fiable en entornos difíciles
  • Adecuado para cálculos IMEP y equilibrado de cilindros
  • Apto para motores de combustión de hidrógeno

Los sensores de presión del cilindro piezoeléctricos del Tipo 6634A están diseñados para la medición continua de la presión del cilindro de grandes motores de velocidad media. La nueva membrana patentada y las nuevas tecnologías de unión permiten una fiabilidad y una vida útil óptimas. El elemento de medición piezoeléctrico es extremadamente estable, lo que da como resultado una señal de salida muy precisa y repetible durante toda la vida útil.

Carga
Carga