Sensores de presión del cilindro para motores de baja y media velocidad, 2 y 4 tiempos (0 ... 250 bar / M14) / 7614C

7614C
Estos sensores de presión del cilindro son adecuados para la medición continua de la presión del cilindro de motores de gas y diésel de velocidad baja y media.
Características/ventajas principales
- Diseño robusto
- Muy buen comportamiento termodinámico
- Excelente estabilidad a largo plazo
- Cable de Alta temperatura (hasta 200 °C)
El sensor de presión del cilindro de tamaño M14 y el amplificador en línea están conectados por un robusto cable de alta temperatura. El diseño "antideformación" patentado hace que el elemento de medición sea insensible a las condiciones de montaje variables. El elemento de medición de cuarzo es extremadamente estable y proporciona una señal de salida muy precisa y repetible durante toda su vida útil. El sensor ha sido diseñado para alcanzar una vida útil de varios miles de horas de funcionamiento en un motor diesel o de gas, pero la vida útil individual del sensor depende en gran medida de la aplicación real.
Carga
Carga