Sensores de presión del cilindro refrigerados por agua, M8x0,75 / 6041B
6041B
El Sensor de presión del cilindro con rosca M8x0,75 es el más pequeño de su clase. Convence por su altísima sensibilidad, sus excelentes propiedades termodinámicas y su larga vida útil.
Características/ventajas principales
- Instalación de sellado superficial
- Pequeño desplazamiento de la sensibilidad térmica
- Desviación de linealidad muy baja
- Excelente estabilidad a largo plazo
Estos sensores de presión del cilindro proporcionan alta sensibilidad, alta frecuencia resonante y excelente estabilidad del punto cero gracias a la refrigeración por agua integrada y pueden montarse en un orificio de sólo ø12 mm. El Tipo 6041B utiliza un cristal PiezoStar para una sensibilidad muy alta en un diseño compacto que es compatible con el montaje del Tipo 6041A, así como con las variantes no refrigeradas de los Tipos 6045A y 6045B. El diafragma optimizado con baja sensibilidad al choque térmico garantiza mediciones precisas y una larga vida útil.
Carga
Carga