Sensores de presión del cilindro refrigerados por agua, M8x0,75, nueva generación / 6041C
6041C
El sensor de presión refrigerado por agua más pequeño de última generación en tamaño M8. Se adapta perfectamente a una amplia gama de motores y aplicaciones, incluidas las investigaciones termodinámicas detalladas en el banco de pruebas.
Características/ventajas principales
- Instalación de sellado superficial
- Pequeño desplazamiento de la sensibilidad térmica
- Desviación de linealidad muy baja
- Excelente estabilidad a largo plazo
- Apto para motores de combustión de hidrógeno
El Tipo 6041C pone aún más de relieve las ventajas de los sensores de presión del cilindro refrigerados por agua. La elevada estabilidad térmica en todo el rango de potencia, la estabilidad a largo plazo gracias a la membrana refrigerada o la posibilidad de montaje empotrado en instalaciones de alta temperatura son sólo una selección de las ventajas de los sensores refrigerados por agua. El Tipo 6041C utiliza el último cristal PiezoStar, lo que se traduce en una alta sensibilidad y frecuencia natural, así como en un bajo error por choque térmico y una excelente estabilidad del punto cero. La excelente linealidad en todo el rango permite realizar mediciones con los más altos niveles de precisión y hace que este sensor M8 sea ideal para el análisis de intercambio de gases.
Carga
Carga