Sensores de presión piezoeléctricos (PE o IEPE), transductores en miniatura, para mediciones altamente dinámicas de hasta 1000 bar (15000 psi). / 603C
603C
Características/ventajas principales
- Rangos de presión de hasta 1000 bar (15000 psi)
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento
- Diseño de sensores de aceleración compensada
- Tiempo de subida muy corto y frecuencia natural muy alta
- Sensor de pequeño tamaño
- Salida de carga (PE) o tensión (IEPE)
Gracias a sus elevadas frecuencias naturales, los sensores de presión piezoeléctricos pueden utilizarse en diversas aplicaciones en las que es necesario medir presiones dinámicas. Otra característica única de los sensores de presión piezoeléctricos es su capacidad para medir pequeñas fluctuaciones de presión que se superponen a altas presiones estáticas con una resolución excepcional. Por el contrario, los sensores de presión piezoresistivos son la elección adecuada cuando se miden curvas de presión estática. En el núcleo de la serie 603C, totalmente soldada y herméticamente sellada, hay un cristal de cuarzo. La presión que se desea medir actúa sobre la membrana del sensor y comprime el cristal. El cristal comprimido produce una carga proporcional a la presión. Por último, un amplificador de carga debe convertir la señal de carga en una tensión que pueda leerse.