Sensores de presión piezoeléctricos (PE), transductores de presión para mediciones dinámicas más pequeñas de hasta 10 bar (145 psi) / 7261

7261
El sensor piezoeléctrico de baja presión Tipo 7261 es, debido a su muy alta sensibilidad, adecuado para una gran variedad de aplicaciones en las que es necesario medir las pulsaciones de presión más pequeñas.
Características/ventajas principales
- Rangos de presión de hasta 10 bar (145 psi)
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento
- Alta sensibilidad
- Corto tiempo de subida y alta frecuencia natural
- Salida de carga (PE)
Gracias a sus elevadas frecuencias naturales, los sensores de presión piezoeléctricos pueden utilizarse en diversas aplicaciones en las que es necesario medir presiones dinámicas. Otra característica única de los sensores de presión piezoeléctricos es su capacidad para medir pequeñas fluctuaciones de presión que se superponen a altas presiones estáticas con una resolución excepcional. Por el contrario, los sensores de presión piezoresistivos son la elección adecuada cuando se miden curvas de presión estática. En el núcleo de la serie 7261, totalmente soldada y herméticamente sellada, hay un cristal de cuarzo. La presión que se desea medir actúa sobre la membrana del sensor y comprime el cristal. El cristal comprimido produce una carga proporcional a la presión. Por último, un amplificador de carga debe convertir la señal de carga en una tensión que pueda leerse.
Carga
Carga