Sensores de presión piezoeléctricos, clavijas de medición longitudinal en miniatura para presión de cavidad e inyección. / 9239B

9239B
Medición sin contacto de la presión de la cavidad mediante la compresión de la estructura del molde
Características/ventajas principales
- Alta sensibilidad gracias al cristal Kistler de alta sensibilidad
- El sensor más pequeño posible para un espacio limitado
- Sin huellas en la pieza de plástico
- Montaje robusto detrás de la pared hueca
- Puede montarse a cualquier profundidad en la estructura
- Único en el mercado
Sensor piezoeléctrico para controlar fuerzas y deformaciones en máquinas y herramientas. Este pin de medición extremadamente compacto y de alta sensibilidad longitudinal se utiliza para la medición sin contacto de la presión de la cavidad.
Carga
Carga