Sensores de referencia para la calibración de sensores de presión, hasta 8000 bar (116000 psi) / 696X

696X
Estos sensores de referencia para la calibración de sensores de presión piezoeléctricos pueden utilizarse como patrón de trabajo o de transferencia. Están disponibles en varios rangos, hasta 8000 bar (115000 psi).
Características/ventajas principales
- Ideal para calibrar sensores piezoeléctricos
- Excelente linealidad hasta el 0,1% (dependiendo de la gama)
- Calibración trazable (ISO 17025)
- Diseñado para optimizar la estabilidad y la fiabilidad
Los sensores de presión de referencia de Kistler son ideales como patrón de trabajo para la calibración de sensores de presión piezoeléctricos. Los adaptadores de gran tamaño minimizan los efectos de la sensibilidad de montaje y el transitorio térmico (por ejemplo, debido al contacto con el sensor). Todos los sensores de referencia ofrecen una excelente linealidad para garantizar calibraciones precisas.
Carga
Carga