Sensores de temperatura, medición directa, Tipo K (ø2,5 mm, 450°C) / 6194B

Los sensores de temperatura para la medición de la temperatura de contacto tienen un tiempo de reacción muy corto.

6194B

Los sensores de temperatura para la medición de la temperatura de contacto tienen un tiempo de reacción muy corto.
Características/ventajas principales
  • Rango de temperaturas: 0 ... 450°C
  • Termopar Tipo K
  • Dimensiones de montaje compatibles con sensores de presión de la cavidad con diámetros frontales de 2,5 mm
  • Cable integral de alta temperatura con trenzado de acero y aislamiento de seda de vidrio y conector Fischer
Los sensores de temperatura del Tipo 6194B son adecuados para su montaje con los sensores de presión de cavidad de molde estándar con diámetros frontales de 4 mm, 2,5 mm y 1 mm. El robusto cable de alta temperatura está integrado en el sensor y puede utilizarse con temperaturas de hasta 450 °C. El principio de medición se basa en termopares de Tipo K. Dos cables de termopar se conducen por separado a la parte frontal del sensor, donde se sueldan a un termopar. En este Tipo de sensor, la parte delantera no debe mecanizarse en modo alguno. El termopar de Tipo K se utiliza por sus ventajas tecnologías, como la resistencia a la corrosión.
Carga
Carga